Comfort A, 120L/H16, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK
145G3157
Product Type: Comfort A, 120L/H16, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150, RAVK
145G3157
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Cover |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 0.63 m³/h |
| Differential pressure controller | AVP-F |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | XB06H-1 16 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Hot water tank volume [l] | 120 L |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR |
| Nome de controlador DHW | RAVK |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | 120L/H16 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Comfort A |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 165 Quilograma |
| Peso líquido | 155 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |