Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, 70L/H40, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK

145G3152

Product Type: Comfort A, 70L/H40, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2 20, AMV 150, RAVK

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00
Differential pressure controllerAVP-F
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Hot water tank volume [l]70 L
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std
Nome de controlador DHWRAVK
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type70L/H40
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoComfort A
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto125 Quilograma
Peso líquido120 Quilograma
Volume911.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162521922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm