Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, 120L, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: RAVK

145G3150

Product Type: Comfort A, 120L, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150, RAVK

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoComfort A GSe120L STD u/kappe
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Differential pressure controllerAVPL
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Hot water tank volume [l]120 L
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material DescriptionComfort A GSe120L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 120L, Cover, Std
Nome de controlador DHWRAVK
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type120L
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoComfort A
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto152 Quilograma
Peso líquido147 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162521991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm