Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A247

145F4460

Product Type: VXe SLS (A247), Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A247, AHQM 15, AMV 10, AHQM 20, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]785 mm
Altura sem tampa [mm]785 mm
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 15-50 130 CIL3
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A247
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 1-1, ECL 310/A247, STW
Nome de controlador DHWECL 310 / A247
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVXe SLS (A247)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogram
Peso líquido38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424627676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm