Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Type 2-1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A237

145F0667

Product Type: VXe SLS (A237), Type 2-1, 16 bar, 120 °C, AVQM 15, ECL 310 / A237, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]785 mm
Altura sem tampa [mm]785 mm
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 15-50 130 CIL3
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Nome de controlador DHWECL 310 / A237
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVXe SLS (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Volume173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm