Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Type 3-1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A247

145F0483

Product Type: VX SLS (A247), Type 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A247

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]785 mm
Altura sem tampa [mm]785 mm
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 15-50 130 CIL3
Differential pressure controllerAVPB-F
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A247
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Nome de controlador DHWECL 310 / A247
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX SLS (A247)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Volume206.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm