Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, One-tank solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 22, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO

146B9400

DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationOne-tank solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]2000 mm
AplicaçãoA6
Application typeHeat recovery unit
AprovaçãoCE
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação de dadosModBus
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DescriçãoDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionNO
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]22 kW
Heating HEX typeXB37H-1 16
Largura sem tampa [mm]1500 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]800 mm
Storage tank quantity1 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA6
Tamanho de cano HEDN25
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHDN25
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tipo de conexão DHThread
Tipo de conexão HEThread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA HRU
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto540 Kilogram
Peso líquido500 Kilogram
Característica
Valor
Volume2152.163 Liter
EAN/UPC5715162903209