Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: NO

146B9264

DSA HRU 2 HE 540D CO2 300

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationTwo-tanks solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]2000 mm
AplicaçãoA4
Application typeHeat recovery unit
AprovaçãoCE
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação de dadosModBus
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DescriçãoDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heat recover (CO2) capacity [kW]300 kW
Heat resale optionNO
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]540 kW
Largura sem tampa [mm]2800 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]1200 mm
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA4
Tamanho de cano HEDN65
Tamanho de conexão DHDN65
Tamanho de conexão HEDN65
Tamanho de tubo DHDN65
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tipo de conexão DHflange
Tipo de conexão HEflange
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA HRU
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto540 Quilograma
Peso líquido500 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162903902