DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 150, Heat resale option: YES
146B9234
DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S
146B9234
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Two-tanks solution |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura sem tampa [mm] | 2000 mm |
| Aplicação | A3 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Aprovação | CE |
| Categoria PED | I |
| CE mark | Yes |
| Charging pump brand | Wilo |
| Charging pump type | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicação de dados | ModBus |
| Connection direction secondary | Up |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 150 kW |
| Heat resale option | YES |
| Heating controller name | ECL310 (P510.12) |
| Heating demand capacity [kW] | 540 kW |
| Heating HEX type | XB59M-1 90 |
| HEX type for selling option | XB59M-1-90 |
| Largura sem tampa [mm] | 2800 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | PU Hard Foam |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Opção de tampa | No |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 1200 mm |
| Resale pump brand | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| Resale pump type | Wilo |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A3 |
| Tamanho de cano HE | DN65 |
| Tamanho de conexão DH | DN65 |
| Tamanho de conexão HE | DN65 |
| Tamanho de tubo DH | DN65 |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
| Tipo de conexão DH | flange |
| Tipo de conexão HE | flange |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSA HRU |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 540 Quilograma |
| Peso líquido | 500 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903001 |