Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: YES

146B9206

DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationTwo-tanks solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]2000 mm
AplicaçãoA3
Application typeHeat recovery unit
AprovaçãoCE
Categoria PEDI
CE markYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação de dadosModBus
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DescriçãoDSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionYES
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]54 kW
Heating HEX typeXB37H-1 20
HEX type for selling optionXB37H-1-20
Largura sem tampa [mm]2800 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]1200 mm
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA3
Tamanho de cano HEDN40
Tamanho de conexão DH1 1/2"
Tamanho de conexão HE1 1/2"
Tamanho de tubo DHDN40
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tipo de conexão DHThread
Tipo de conexão HEThread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA HRU
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto540 Quilograma
Peso líquido500 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162903414