Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 135, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 150, Heat resale option: NO

146B9165

DSA HRU 2 HE 135 CO2 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationTwo-tanks solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]2000 mm
AplicaçãoA2
Application typeHeat recovery unit
AprovaçãoCE
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação de dadosModBus
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DescriçãoDSA HRU 2 HE 135 CO2 150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]2.44 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heat recover (CO2) capacity [kW]150 kW
Heat resale optionNO
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]135 kW
Heating HEX typeXB37H-1 40
Largura sem tampa [mm]2800 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135 CO2 150
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]1200 mm
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA2
Tamanho de cano HEDN40
Tamanho de conexão DH1 1/2"
Tamanho de conexão HE1 1/2"
Tamanho de tubo DHDN40
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tipo de conexão DHThread
Tipo de conexão HEThread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA HRU
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto540 Quilograma
Peso líquido500 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162903995