Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 210 kW

161L1198

ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]210.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB59M-1 30
Grupo de produtosDHW system
Característica
Valor
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Nome de controlador DHWNo Controller
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTD-FLS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto110 Quilograma
Peso líquido90 Quilograma
Característica
Valor
Volume852.405 Litro