DHW system, TD-FLS, 350 kW
161L1139
ThermoDual-FLS 350KW MIX-ECL INS-C.
161L1139
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Capacity [KW] | 350.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ThermoDual-FLS 350KW MIX-ECL INS-C. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB59M-1 50 |
| Grupo de produtos | DHW system |
Característica | Valor |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 350KW MIX-ECL INS-C. |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | TD-FLS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Quilograma |
| Peso líquido | 130 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 727.209 Litro |
| EAN/UPC | 5715162708804 |