Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 455 kW

161L1132

ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]455.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB59M-1 70
Grupo de produtosDHW system
Característica
Valor
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
Nome de controlador DHWECL 310
Pressão nominal principal [bar]20 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTD-FLS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto150 Quilograma
Peso líquido130 Quilograma
Característica
Valor
Volume731.249 Litro
EAN/UPC5715162708743