DHW system, TD-FLS, 210 kW
161L1094
ThermoDual-FLS 210KW PUMP-OR INS-C
161L1094
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Capacity [KW] | 210.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ThermoDual-FLS 210KW PUMP-OR INS-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB59M-1 30 |
| Grupo de produtos | DHW system |
Característica | Valor |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 210KW PUMP-OR INS-C |
| Nome de controlador DHW | No Controller |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Tipo de controle DHW | External control |
| Tipo de produto | TD-FLS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Quilograma |
| Peso líquido | 1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 783.902 Litro |