Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-FLS, 455 kW

004X1819

TD-FLS 455KW MIX-ECL INS-COVER

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]2000 mm
Altura sem tampa [mm]1940 mm
Application typeFresh water modules
AprovaçãoCE
Capacity [KW]455.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameInstantaneous water heaters substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG1 1/4"
Circulation connection typeExternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryVertical
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P secondary [bar] [Max]0.39 bar
DescriçãoTD-FLS 455KW MIX-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
DHW HEX typeXB59M-1 80
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]8.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Grupo de produtosDHW system
Heating pump brandWilo
Heating pump typeSTRATOS PARA
Característica
Valor
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]900 mm
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material de tampaPU Hard Foam
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX-ECL INS-C.
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
P circulation [bar] [Max]0.31 bar
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]488 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionTD-FLS, 455kW, mixing, ECL, insulation cover
Tamanho de cano HEDN50
Tamanho de conexão DHWG1 3/4"
Tamanho de conexão HERp2"
Tamanho de tubo DHWDN40
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTD-FLS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto150 Quilograma
Peso líquido130 Quilograma
Volume711.049 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162743997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm