Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 70 kW

004X1538

TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]500 mm
Altura sem tampa [mm]1036 mm
Application typeFresh water modules
AprovaçãoCE
Capacity [KW]70.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG1"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryVertical
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P secondary [bar] [Max]0.15 bar
DescriçãoTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM 2K N
DHW HEX typeXB37M-1 18
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]1.34 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Grupo de produtosDHW system
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM GEO
Característica
Valor
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]700 mm
Material de isolamentoEPP Foam
Material de tampaEPP Foam
Material DescriptionTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
P circulation [bar] [Max]0.20 bar
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]298 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionTD-FLS, 70kW, pump, ECL
Tamanho de cano HEDN32
Tamanho de conexão DHWG1"
Tamanho de conexão HERp1 1/4"
Tamanho de tubo DHWDN25
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTD-FLS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume216.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162745465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm