ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: No Controller
145G0326
Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, No Controller
145G0326
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 740 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 740 mm |
| Application type | Fresh water modules |
| Capacity [KW] | 70.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ThermoDual FLS Mini, without ECL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB06H-1 36 |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 550 mm |
| Material de isolamento | Polypropylene |
| Material de tampa | Polypropylene |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, without ECL |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, No ECL |
| Nome de controlador DHW | No Controller |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 315 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 315 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | ThermoDual FLS Mini |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.5 Quilograma |
| Peso líquido | 17 Quilograma |
| Volume | 173.91 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |