Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310

145G0325

Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]740 mm
Altura sem tampa [mm]740 mm
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]70.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoThermoDual FLS Mini, ECL 310
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB06H-1 36
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Hybrid 15-70 130
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini
Nome de controlador DHWECL 310
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoThermoDual FLS Mini
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto17.5 Quilograma
Peso líquido17 Quilograma
Volume173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424536510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm