Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310
144H3489
Product Type: Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310
144H3489
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 680 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 680 mm |
| Application type | Fresh water modules |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Thermodual FLS mini |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 540 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | Without |
| Material Description | Thermodual FLS mini |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 335 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 335 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
| SCIP dossier product name | Thermodual FLS mini |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix ThermoDual FLS Mini |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18 Quilograma |
| Peso líquido | 17 Quilograma |
| Volume | 119.394 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |