Termix Solar, Type 2, DHW controller name: AVTB
144H1277
Product Type: Termix Solar, Type 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix Solar A+ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| DHW HEX type | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Nome de controlador DHW | AVTB |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opção de tampa | Without |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| SCIP dossier product name | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix Solar |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Quilograma |
| Peso líquido | 14 Quilograma |
| Volume | 40.656 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |