Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Type 3, DHW controller name: AVTB 20

144H1088

Product Type: Termix One Solar, Type 3, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]770 mm
Altura sem tampa [mm]770 mm
Application typeFresh water modules
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix One Solar, Typ 3 with Cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW HEX typeT22-2 26/26 G3/4" VP
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]315 mm
Largura sem tampa [mm]300 mm
Material de tampaGray-lacquered steel sheet
Característica
Valor
Material DescriptionTermix One Solar Type 3 K
Nome de controlador DHWAVTB 20
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]165 mm
Profundidade sem tampa [mm]160 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071
SCIP dossier product nameTermix One Solar Type 3 K
Station size typeType 3
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix One Solar
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido14 Quilograma
Volume40.021 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561035103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm