Termix One Solar, Type 2, DHW controller name: AVTB 20
144H1087
Product Type: Termix One Solar, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20
144H1087
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 770 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 770 mm |
| Application type | Fresh water modules |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Extra |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix One Solar, Typ 2 with Cover |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| DHW HEX type | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 315 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 300 mm |
| Material de tampa | Gray-lacquered steel sheet |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Termix One Solar Type 2 K |
| Nome de controlador DHW | AVTB 20 |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 165 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 160 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea |
| SCIP dossier product name | Termix One Solar Type 2 K |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix One Solar |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Quilograma |
| Peso líquido | 14 Quilograma |
| Volume | 40.021 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035097 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |