Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
ControleICON Wiring center
DescriçãoDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de produtosDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections4
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.8 Quilograma
Peso líquido7.9 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424545451