Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0963

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
ControleICON Wiring center
DescriçãoDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosDistribution units
Característica
Valor
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.2 Quilograma
Peso líquido7.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424545444