Warranty & Service
145H0962
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
145H0962
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | ICON Wiring center |
| Descrição | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Distribution units |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 2 |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Tipo de produto | Warranty & Service |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.5 Quilograma |
| Peso líquido | 7.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5702424545437 |