Warranty & Service
145H0756
Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Warranty & Service
145H0756
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Distribution units |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V |
| Number of connections | 6 |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Warranty & Service |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.629 Quilograma |
| Peso líquido | 7.5 Quilograma |
| Volume | 102.24 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |