Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0753

Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Warranty & Service

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoType SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Característica
Valor
Grupo de produtosDistribution units
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections3
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.08 Quilograma
Peso líquido7.5 Quilograma
Volume103.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428675055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm