Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Distribution unit for VX-F, with 3 connections
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Warranty & Service

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationFlow meter
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistribution unit for VX-F, with 3 connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Característica
Valor
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosDistribution units
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Number of connections3
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.5 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm