Termix Distribution Unit MIX 5 connections
144H0185
Product Type: Termix Distribution Unit, 5, 230 V, Thermostatic valve
144H0185
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 700 mm |
| Application type | Distribution units |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix Distribution Unit MIX 5 connections |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Brass with manual air vent |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | RAVK |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 520 mm |
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Number of connections | 5 |
| Number of floor heating manifold connections | 5 |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 175 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3 |
| SCIP dossier product name | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão HE | G ext. thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix Distribution Unit |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30 Quilograma |
| Peso líquido | 29 Quilograma |
| Volume | 0.064 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |