Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Distribution Unit 3 connections

144H0181

Product Type: Termix Distribution Unit, 3, 230 V, N/A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]700 mm
Application typeDistribution units
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix Distribution Unit 3 connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeBrass with manual air vent
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameRAVK
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]520 mm
Material DescriptionTermix Distribution Unit 3 Connections
Característica
Valor
Mixing circuit - controlN/A
Number of connections3
Number of floor heating manifold connections3
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]175 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.513458aa-fd4b-4a96-ae32-a93ba4df4800
SCIP dossier product nameTermix Distribution Unit 3 Connections
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão HE3/4"
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoTermix Distribution Unit
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido29 Quilograma
Volume0.064 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560901485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm