DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Product Type: Redan Distribution Unit
145H1141
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controle | ECL 110 |
| Descrição | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | ECL 110 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Redan Distribution Unit |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11 Quilograma |
| Peso líquido | 9.5 Quilograma |
| Volume | 219.555 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |