Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1889

Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
AgendamentoYes
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Aprendizagem adaptativaYes
AprovaçãoCE
Atuador230V
Balanceamento automáticoYes
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON2 Master controller
DescriçãoStainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Característica
Valor
Grupo de produtosDistribution units
Heat exchanger test pressure [bar]6 bar
In scope of WEEEYes
InterfacesBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 9 CONN, ICON2
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections9
Potência por saída [W] [Max]2 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tensão de alimentação [V]230 V Hz 50
Tipo de acessórioDistribution unit SGCI - CDM
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de produtoDistribution units SGCI - CDM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.1 Quilograma
Peso líquido9.8 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5715255013686