Distribution units SGCI - CDM
145H1883
Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1883
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Agendamento | Yes |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Aprendizagem adaptativa | Yes |
| Aprovação | CE |
| Atuador | 230V |
| Balanceamento automático | Yes |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | ICON2 Master controller |
| Descrição | Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Exercício de válvula | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Grupo de produtos | Distribution units |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interfaces | BluetoothZigbee |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 3 CONN, ICON2 |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 3 |
| Potência por saída [W] [Max] | 2 W |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tensão de alimentação [V] | 230 V Hz 50 |
| Tipo de acessório | Distribution unit SGCI - CDM |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de produto | Distribution units SGCI - CDM |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.8 Quilograma |
| Peso líquido | 6.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5715255013570 |