Distribution units SGCI - CDM
145H0892
For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Distribution units SGCI - CDM
145H0892
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Aprendizagem adaptativa | Sim |
| Aprovação | CE |
| Atuador | 24V |
| Balanceamento automático | Sim |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | ICON1 Master controller |
| Descrição | For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Exercício de válvula | Sim |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Distribution units |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 12 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 12 |
| Potência por saída [W] [Max] | 3 W |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| PWM | Sim |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tensão de alimentação [V] | 230V Hz 50 |
| Tipo de conexão HE | G ext. thread |
| Tipo de produto | Distribution units SGCI - CDM |
| UL mark | No |
| Versão | Right |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.5 Quilograma |
| Peso líquido | 9 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |