Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0891

For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Distribution units SGCI - CDM

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
Aprendizagem adaptativaSim
AprovaçãoCE
Atuador24V
Balanceamento automáticoSim
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON1 Master controller
DescriçãoFor CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Exercício de válvulaSim
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Característica
Valor
Grupo de produtosDistribution units
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections11
Potência por saída [W] [Max]3 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
PWMSim
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tensão de alimentação [V]230V Hz 50
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution units SGCI - CDM
UL markNo
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424538224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm