Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0867

Stainless steel manifold, 7 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleNo controller
DescriçãoStainless steel manifold, 7 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 7 CONN.
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections7
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de acessórioDistribution unit SG - CDM
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution units SG – CDM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.6 Quilograma
Peso líquido7.5 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424500412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm