Distribution unit SGC – TZ
145H0847
110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
145H0847
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Aprovação | CE |
| Atuador | 230V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | ICON Wiring center |
| Descrição | 110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Distribution units |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V |
| Number of floor heating manifold connections | 7 |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tensão de alimentação [V] | 230 V Hz 50 |
| Tipo de acessório | Distribution unit SGC - TZ |
| Tipo de conexão HE | G ext. thread |
| Tipo de produto | Distribution unit SGC – TZ |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.7 Quilograma |
| Peso líquido | 13.5 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |