Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribution unit SGC – VX-F

145H0987

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
AprovaçãoCE
Atuador230V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON Wiring center
DescriçãoStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 7 conn. TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections7
Potência por saída [W] [Max]3 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tensão de alimentação [V]230V Hz 50
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SGC – VX-F
UL markNo
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.4 Quilograma
Peso líquido10.8 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424689162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm