Distribution unit SG – VX-F
145H0790
Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F
145H0790
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | No controller |
| Descrição | Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Grupo de produtos | Distribution units |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Distribution unit SG VX-F, 10 conn. |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 10 |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tipo de acessório | Distribution unit SC - VX-F |
| Tipo de conexão HE | G ext. thread |
| Tipo de produto | Distribution unit SG – VX-F |
| UL mark | No |
| Versão | Right |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.5 Quilograma |
| Peso líquido | 12.9 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |