Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0789

Stainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleNo controller
DescriçãoStainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 9 conn.
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections9
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de acessórioDistribution unit SC - VX-F
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SG – VX-F
UL markNo
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.4 Quilograma
Peso líquido11.8 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424689315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm