Distribution unit SG – TZ
145H0832
110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
145H0832
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | No controller |
| Descrição | 110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Distribution units |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 12 conn. |
| Number of floor heating manifold connections | 12 |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tipo de acessório | Distribution unit SG - TZ |
| Tipo de conexão HE | G ext. thread |
| Tipo de produto | Distribution unit SG – TZ |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.7 Quilograma |
| Peso líquido | 14.5 Quilograma |
| Volume | 197.421 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |