Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0825

110 mm deep, stainless steel manifold, 5 loops

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleNo controller
Descrição110 mm deep, stainless steel manifold, 5 loops
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Característica
Valor
Grupo de produtosDistribution units
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 5 conn.
Number of floor heating manifold connections5
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de acessórioDistribution unit SG - TZ
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SG – TZ
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.6 Quilograma
Peso líquido12.4 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424538651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm