Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 2-loops

Distribution unit SGCI

145H1942

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
AgendamentoSim
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Aprendizagem adaptativaSim
AprovaçãoCE
Atuador230V
Balanceamento automáticoSim
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON2 Master controller
DescriçãoStainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Exercício de válvulaSim
Característica
Valor
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
In scope of WEEEYes
InterfacesBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 2 CONN ICON2 230V
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections2
Potência por saída [W] [Max]2 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
PWMSim
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tensão de alimentação [V]230 V Hz 50
Tipo de acessórioDistribution unit SGCI
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SGCI
UL markNo
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.8 Quilograma
Peso líquido5.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5715162905708