Danfoss logo
Distribution unit, SGC, 7-loops

Distribution unit SGC

145H0927

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
AprovaçãoCE
Atuador230V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON Wiring center
DescriçãoStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 7 CONN. TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections7
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.29510054-2902-4181-8c93-46e7c961d70f
Tamanho de conexão HE3/4"
Tensão de alimentação [V]230 V Hz 50
Tipo de acessórioDistribution unit SGC
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SGC
UL markNo
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.189 Quilograma
Peso líquido9.189 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424302054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm