Danfoss logo
Distribution unit_5-loops

Distribution unit SG

145H0905

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleNo controller
DescriçãoStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONN.
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections5
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c2fe09c3-90c5-49b0-864a-14092bb1c619
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de acessórioDistribution unit SG
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SG
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.787 Quilograma
Peso líquido6.787 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424301934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm