Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Distribution unit SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleNo controller
DescriçãoStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Grupo de produtosDistribution units
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de acessórioDistribution unit SG
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de produtoDistribution unit SG
UL markNo
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6 Quilograma
Peso líquido6 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424295493