Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

6 bar

145B9507

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDistribution units
Atuador230V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
ControleICON2 Master controller
DescriçãoCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosDistribution units
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections6
Number of floor heating manifold connections0
Potência por saída [W] [Max]2 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de acessórioCDM cooling module
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de produtoCDM cooling
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6 Quilograma
Peso líquido5 Quilograma
Característica
Valor
Volume37.7 Litro
EAN/UPC5715255013761