6 bar
145B9506
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9506
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Atuador | 230V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Controle | ICON2 Master controller |
| Descrição | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Distribution units |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 6 |
| Number of floor heating manifold connections | 0 |
| Potência por saída [W] [Max] | 2 W |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tipo de acessório | CDM cooling module |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de produto | CDM cooling |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6 Quilograma |
| Peso líquido | 5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 37.7 Litro |
| EAN/UPC | 5715255013754 |