Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: CDM cooling

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]600 mm
Application typeDistribution units
Atuador24V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosDistribution units
Heating controller nameFTC/RA-C
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura do pacote [mm]600 mm
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Mixing circuit - controlTermostato
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
Profundidade do pacote [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão HE3/4"
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de produtoCDM cooling
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6 Quilograma
Peso líquido5 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm